Publiceer je producten
Geleide-element PGB-E01

Geleide-element PGB-E01

geleide-elementen maken alle halfhoge dormakaba units professioneel af voor de directe omgeving. Voetgangersgeleiders overbruggen openingen naar muren, liften of naar de receptie. Het tijdloze roestvrijstalen ontwerp past elegant in elke omgeving.

Alle voetgangersgeleiders zijn geschikt voor installatie buitenshuis.


  • Onze geleide-elementen worden geleverd met of zonder glaspaneel
  • Eenvoudige montage op afgewerkt vloerniveau
  • Entree-systeem geschikt voor installatie buitenshuis
Specificatie
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Technische specificatie
  • Unieke ref.pedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • ProductfamilieEntrance
  • ProductgroepSpecial Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië