Publiceer je producten
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX
Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX

    Volglazen draaideur KTV ATRIUM FLEX

    4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

    De nieuwe carrouseldeur KTV ATRIUM FLEX tilt lichtheid, verleidelijke openheid en ongestoorde elegantie naar een nieuw niveau en biedt een combinatie van functies die ongekend is voor een carrouseldeur die de barrières voor creativiteit bij het ontwerpen van ingangen doorbreekt. Gebouwen worden zowel esthetisch als functioneel op de best mogelijke manier verbeterd, dankzij het prachtige volledig glazen uiterlijk van de KTV ATRIUM FLEX. Doorgangshoogten tot 4 m zijn beschikbaar voor alle diameters tot 3m. Ongeacht de hoogte en diameter is er geen middenkolom nodig, wat resulteert in een vrij zicht door het midden van de deur.

    • 'All Glass' draaideur met 3 of 4 vleugels
    • Zijwanden met speciale vulling van gelaagd veiligheidsglas
    • Slijtagearme, onderhoudsarme en geluidsarme elektromechanische directe aandrijving onder het plafond getest op 2 miljoen cycli. Bestaat ook met een op de vloer gemonteerde aandrijving (oplossing genaamd : KTV ATRIUM)
    • Binnendiameter : 2.000 - 3.000 mm
    • Buitendiameter : binnendiameter + 98 mm (gecoat), +102 mm (roestvrijstalen oppervlakken)
    • Hoogte vrije doorgang : 2.100 - 4.000 mm
    • Totale hoogte : vrije doorgangshoogte + 84 mm (gecoat), + 86 mm (roestvrijstalen oppervlakken)
    • LED-lichtring voor flikkervrije interne verlichting
    • Mechanische vergrendeling
    • getest volgens EN 16005 "Mechanisch bediende voetgangersdeursets. Gebruiksveiligheid. Eisen en testmethoden"
    Specificatie
    • dormakaba KTV ATRIUM FLEX 3 draaideur


      Draaideur KTV FLEX Direct


      Bestemming: dormakaba KTV ATRIUM FLEX 3


      Ontwerp: Volledig glazen draaideur KTV ATRIUM FLEX 3


      Met directe aandrijving


      Functies: optioneel instelbaar


      Producteur: dormakaba


      BESCHRIJVING / FUNCTIES


      Alle glazen draaideursysteem met nieuwste


      KT FLEX Directe aandrijftechnologie.


      Gearless, borstelloze en slijtagearme directe aandrijving.


      Met elektromagnetisch werkingsprincipe. Geen aandrijving


      riemen, geen tandwielen. Hoge prestaties, geluidsarm, vlak


      ontwerp, hoge positioneernauwkeurigheid.


      Aandrijving voor installatie boven het hoofd onder een glazen plafond.


      Bedieningsmodus en functionaliteit selecteerbaar tussen


      Snelheidsbegrenzer, Positioneerautomaat, Servomatic


      of automatisch.


      Bedieningsmodus kan ook later worden gewijzigd door middel van


      met behulp van functiemodules en zonder de


      aandrijfcomponenten.


      Voorgemonteerde kabelboom met kleurgecodeerde


      en geometrisch gecodeerde connectoren voor snelle en


      foutloze installatie.


      Geen ingewikkelde parametrering en programmering


      direct op de besturing of via een aparte handheld.


      Programmeerbaar, potentiaalvrij schakelcontact voor


      statusberichten, bijvoorbeeld naar gebouwbeheersystemen.


      TECHNISCHE KENMERKEN


      Deurdiameter (mm): 2000 tot 3000


      Doorgangshoogte (mm): 2100 tot 4000


      Deurhoogte (mm): 2122 tot 4022


      Vermogensopname (W): afhankelijk van uitvoering 8 - 102


      Voedingsspanning: 100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz


      Voeding voor externe verbruikers:


      24 V DC +/-10 %, 3,0 A


      Bedrijfsgeluid (aandrijving): < 50 dB(A)


      Temperatuurbereik (aandrijving): -40 tot +60 °C


      goedkeuringen / certificaten


      EN 16005 typegoedkeuring


      (bewezen duurzaamheid van 2 miljoen cycli)


      Technische regels voor werkplekken ASR A 1.7


      Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn


      EN ISO 13849-1


      Productie volgens DIN ISO 9001


      Toepassingsgebieden


      voor gebouwingangen


      als binnen- en buitendeur


      DOOR TYPE


      DOOR CONSTRUCTIE


      Cirkelvormig gebogen trommelwanden van 17,5 mm dik


      gelaagd veiligheidsglas.


      Geframed in smalle geëxtrudeerde aluminium profielen.


      GROOTTE


      Inwendige diameter ID ca. (mm) '..........'


      Buitendiameter OD ca. (mm) '..........'


      Hoogte vrije doorgang PH ca. (mm) '..........'


      Totale hoogte PH + 80 ca. (mm) '..........'


      voor vrije inbouwbreedte ca. (mm) '..........'


      voor vrije inbouwhoogte ca. (mm) '..........'


      CENTRAAL DEEL


      Fijn gevormde vleugels met 3 stijve vleugels '..........'


      uit driezijdig omlopend aluminium fijnframe


      profielen (zonder profielen in de centrale as),


      verticaal vleugelprofiel vleugelprofiel met aanzichtbreedte


      40x30 mm, boven- en onderdorpel met 80 mm aanzicht


      breedte, met horizontale en verticale borstelafdichtingen.


      Glasvulling 12 mm gehard veiligheidsglas.


      BOUWSCHIL


      Constructie van thermisch gehard gelaagd


      veiligheidsglas, glasdikte 21,5 mm.


      Antidruiprand in de externe doorgang


      '..........'


      Vloerring


      Vloerring met verstelbare onderconstructie voor


      installatie zonder lassen.


      Afmetingen ruw tot afgewerkte vloer van 80 - 250 mm.


      Roestvrij stalen hoekprofiel 40 x 40 x 4 mm, 360°.


      Noodzakelijke afdichtingswerkzaamheden aan de bouwconstructie op


      plaats.


      Scheurwerkzaamheden van ruwe tot afgewerkte vloer door anderen.


      Panelen als giethulp voor het optimaal ingieten van de


      vloerring in de dekvloer.


      Geschikt voor het leggen van een vloerbedekking.


      Type 0, zonder klemflens '..........'


      Type 1, met axiale klemflens voor een


      on-site afdichtingsfolie geleverd door anderen '..........'


      Type 1 (DIN), met axiale klemflens volgens


      DIN 18195-5 voor een door de klant te leveren afdichtingsfolie


      door anderen geleverd '..........'


      Type 2, met 180° uitwendige klemflens om


      een door de installateur geleverde afdichtingsfolie


      andere '..........'


      Type 2 (DIN), met uitwendige klemflens van 180°


      volgens DIN 18195-5 voor een door de installateur te leveren


      afdichtingsfolie geleverd door derden '..........'


      Toevoegingen van plaatstaal in het gebied van de


      klemflens (aanslag/folieschot) '..........'


      Aanvullende plaatstalen pan met opening voor een


      vloerafvoer '..........'


      FACADE AANSLUITING


      Metalen paneel in deurkleur met gestabiliseerde Styrodur


      kern, in middenas, driezijdig omlopend,


      24 mm dik, max. 100 mm breed, bevestigd aan


      de kozijn- en bovendorpelconstructie van de gevel


      voor belastingstoepassing '..........'


      Stalen frame voor lastoverdracht naar de grond


      onafhankelijk van de gevel. '..........'


      Speciaal ontwerp volgens afzonderlijke beschrijving


      '..........'


      KLEUR


      RAL standaardkleur '..........'


      Zilver geanodiseerde afwerking EV1 E6/C0 '..........'


      Roestvrij stalen bekleding, mat. 1.4301, korrel 240


      '..........'


      Speciale kleur '..........'


      opties


      KTV P (Positioneringsautomaat) '..........'


      met 2 selecteerbare bedieningsmodi via programmaschakelaar.


      Handmatige deurbediening, daarna automatische positionering in


      de uitgangspositie


      of


      Continu draaien (langzaam), handmatig versnellen tot


      loopsnelheid.


      Snelheidsbegrenzer met twee instelbare parameters


      (inschakelsnelheid en tegenkracht).


      KTV S (Servomatic) '..........'


      Met 2 selecteerbare bedrijfsmodi via programmaschakelaar.


      Automatische start (langzaam), handmatige versnelling


      naar loopsnelheid, daarna automatische positionering in de


      thuispositie


      of


      continu draaien (langzaam), handmatige versnelling tot


      loopsnelheid.


      Snelheidsbegrenzer met twee instelbare parameters


      (inschakelsnelheid en tegenkracht).


      KTV A (volautomatische draaideur) '..........'


      met 2 selecteerbare bedrijfsmodi via programmaschakelaar


      automatische start (loopsnelheid), daarna automatische


      positionering in de uitgangspositie


      of


      continue rotatie (langzaam), sensorgestuurde automatische


      acceleratie tot loopsnelheid


      VEILIGHEIDSUITRUSTING


      Snelheidsbegrenzer voor KTV M '..........'


      Veiligheidsuitrusting voor KTV P '..........'


      veiligheidsuitrusting voor KTV S '..........


      Veiligheidsuitrusting voor KTV A '..........'


      Extra noodstopschakelaar buiten


      (volgens DIN 18650) '..........'


      Veiligheidsuitrusting volgens DIN 18650/EN 16005


      bewegingssensoren


      Bewegingssensoren voor KTV S en KTV A '..........'


      programmaschakelaar


      Draaiende deurtoetsschakelaar "Standaard" '..........'


      Draaiende deur sleutelschakelaar met profiel halve cilinder


      "PZ" (alleen voor buitenmontage) '..........'


      Alle PZ van de installatie gelijk sluitend


      Programmaschakelaar gemonteerd op deurpost '..........'


      Programmaschakelaar afzonderlijk ingesloten voor externe


      installatie '..........'


      DOORSLOT


      zonder slot '..........'


      handbediend vloerslot '..........'


      Met profiel halfcilinder.


      Alle PZ van de installatie gelijksluitend.


      vloerbedekking


      vloerbedekking door klant (max. 30 mm dik)


      '..........'


      Vloermat met geribbeld tapijtinleg,


      EMCO Diplomat 522/3R, kleur antraciet '..........'


      Schoonloopmat met rubberinlage,


      EMCO Diplomat 522/3G, kleur zwart '..........'


      Speciale vloerbedekking '..........'


      Verlichting


      met LED-lichtring '..........'


      voor gelijkmatige systeemverlichting.


      Dimbaar, instelbare lichtkleur (warm/koud wit).


      WARME LUCHTCURTAIN


      (a) Warm water luchtgordijn, oppervlak in deurkleur,


      voorbereid voor wateraansluiting ter plaatse PWW 70/50 °C.


      Luchtgordijn (warm water) als afzonderlijke verticale


      stand-alone unit met zijdelings blaaskanaal


      '..........'


      b) Elektrisch luchtgordijn, oppervlak in deurkleur,


      voorbereid voor elektrische aansluiting ter plaatse.


      Luchtgordijn (elektrisch) als afzonderlijke verticale


      stand-alone unit met zijdelings uitblaaskanaal '..........'


      andere accessoires


      Knop met rolstoelsymbool (binnen en buiten)


      voor tijdelijke verlaging van de rotatiesnelheid


      '..........'


      3 duwhandgrepen


      (a) verticaal gemonteerd op deurblad


      Handgreep, D 32 mm, lengte 350 mm '..........'


      Verticale duwbeugel, D 40 mm, hoogte deurblad '..........'


      (b) horizontaal gemonteerd op deurblad


      Horizontale duwstang, D 32 mm, in deurbladbreedte '..........'


      MONTAGE EN SERVICE


      Professionele montage '..........'


      Professionele inbedrijfstelling '..........'


      Servicecontract'..........'

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving-door-KTV-atrium-flex
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepRevolving Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië