Publiceer je producten
Energiebesparende schuifdeur ST PRO Green RC2 met ES PROLINE
Energiebesparende schuifdeur ST PRO Green RC2 met ES PROLINE
Energiebesparende schuifdeur ST PRO Green RC2 met ES PROLINE

    Energiebesparende schuifdeur ST PRO Green RC2 met ES PROLINE

    De automatische schuifdeur ST PRO Green is onze nieuwste generatie energiebesparende deuren. Dit visueel aantrekkelijke deursysteem heeft de optie van veiligheidssensoren geïntegreerd in de aandrijvingskap om het esthetisch aantrekkelijke ontwerp nog verder te verbeteren.


    Met thermisch gescheiden slanke profielen heeft dit deursysteem bijzonder lage U?-waarden tot 1,0 W/m²K.


    Gecombineerd met de nieuwe dormakaba ES PROLINE schuifdeuraandrijving met haar indrukwekkende prestaties, lage energieverbruik en de mogelijkheid om deurbladen met een gezamenlijk gewicht tot 400 kg te bewegen, vormen ST PRO Green deuren een hoogwaardige, comfortabele toegangsoplossing.

    Specificatie
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-pro-green
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalTempered glass
    • Ontworpen inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 19
    • OmniClass-titelSliding Metal Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië