Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ED100 / ED250
Draaideuraandrijving ED100 / ED250
Draaideuraandrijving ED100 / ED250
Draaideuraandrijving ED100 / ED250
Draaideuraandrijving ED100 / ED250

    Draaideuraandrijving ED100 / ED250

    • Lage-energie elektromechanische draaideurautomaat
    • De ED 100/250 A draaideurautomaat is speciaal geschikt voor buitendeuren die onderhevig zijn aan wisselende windbelastingen en voor binnendeuren die ruimten van elkaar scheiden waar verschillende luchtdrukken heersen. De windbelastingsregeling bewaakt de bewegingssnelheid en houdt deze constant op de vooraf ingestelde waarde.
    • Afmeting 685 x 70 x 130 mm
    • Max. Deurgewicht 160 kg (ED 100), 400 kg (ED 250) afhankelijk van de deurbladbreedte
    • Max. Deurbreedte 1100 mm (ED 100), 1600 mm (ED 250)
    • Max. openingshoek 110°
    • Vergrendeltijd 0 tot 30 seconden
    • Duw- of trekversie voor deuren met één of twee vleugels
    • Activering via radar, drukknop, koppeling met toegangscontrolesystemen en andere activeringsapparaten
    • Getest tot 1.000.000 cycli
    • Lage geluidsniveaus door meertraps tandwieloverbrenging
    • Geschikt voor gebruik op vlucht- en branddeuren
    • Geschikt voor gebruik op projecten die voldoen aan EN 16005
    dormakaba - www.dormakaba.nl
    Technische specificatie
    • Unieke ref.swing-door-operator_ED100_ED250
    • ProductfamilieOpening & Closing
    • ProductgroepSwing Door Operators
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)685
    • Diepte (mm)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië