Publiceer je producten
Carrouseldeur Talos RDR-S01
Carrouseldeur Talos RDR-S01
Carrouseldeur Talos RDR-S01
Carrouseldeur Talos RDR-S01

    Carrouseldeur Talos RDR-S01

    • Totale hoogte = 2.230 mm, doorgangshoogte = 2.100 mm, bovenste carrosseriedeel = 130 mm
    • zijpanelen van de carrosserie met 8 mm gelaagd veiligheidsglas.
    • Thermische scheiding van carrosserie-elementen op façade-niveau.
    • Glazen plafond bestaande uit 2 segmenten gelaagd veiligheidsglas, omlijsting rondom
    • Volgens TRLV (technische regels voor het gebruik van lineair gevormde beglazing), maximale
    • buitendiameter voor T25 is 3300 mm, bij T40 tot 3700 mm.
    • Draai-eenheid vierbladig 180°, zonder middenprofiel, rondom aluminium profielen T25 mm (tot
    • Ø3300) met afdichtingsborstels (T40 uit Ø3400).
    • Gehard veiligheidsglas.
    • Zwarte U-vormige handgrepen.
    • Bar-lock voor profielcilinder geleverd door klant (naar beneden sluitend) om de
    • roterende eenheid te bevestigen.
    • Gepoedercoat in een RAL-kleur.
    • Handmatig vrij draaibaar, lichtlopend.
    • gemonteerd op afgewerkt vloerniveau FFL, vloeregelijkheid ± 2 mm (in het geval van
    • oneffenheden raden wij aan een vloerelement te installeren).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Talos_RDR-S01
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2230
    • Breedte (mm)3300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië