Publiceer je producten
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technische specificatie
    • Unieke ref.13801660
    • ProductfamilieMeta
    • ProductgroepMETA
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps