Publiceer je producten
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.13801845
    • ProductfamilieLisse
    • ProductgroepLISSÉ
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps