Publiceer je producten
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set

    27805625 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Technische specificatie
    • Unieke ref.27805625
    • ProductfamilieMeta
    • ProductgroepShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2020
    • CSI UniFormat II-titelDomestic Water Distribution

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika