Publiceer je producten
28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    Specificatie
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    Technische specificatie
    • Unieke ref.28518710
    • ProductfamilieLulu
    • ProductgroepLULU
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.62
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures