Publiceer je producten
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Technische specificatie
      • Unieke ref.36503710
      • ProductfamilieLulu
      • ProductgroepLULU
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2021-10-19
      • Editienummer1
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalMessing
      • Ontworpen inDuitsland
      • Gefabriceerd inDuitsland
      • Nettogewicht (kg)1.33
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
      • IFC-classificatieSanitairaansluiting
      • ETIM-codeEC011327
      • ETIM-naamBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass-nummer23-31 11 00
      • OmniClass-titelFaucets