Publiceer je producten
Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

  • Afdichten van doorvoeringen
  • Gebruik in on-site lining pijp of WU betonkernboring (witte tank)
  • Hoge variabiliteit
Specificatie
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.Curaflex-Nova-Multi
  • ProductfamilieAfdichtingssystemen
  • ProductgroepCuraflex Nova® afdichtingssystemen
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRubber
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
  • IFC-classificatieObject
  • OmniClass-nummer23-13 25 13 13 13
  • OmniClass-titelFire Safing Sealants