Publiceer je producten
CO2 Control valve
DUCO

CO2 Control valve

ptioneel onderdeel binnen Duco’s vraaggestuurde ventilatiesystemen.

De regelkleppen, al of niet optioneel voorzien van een sensor voor CO2

– en/

of vochtmeting, kunnen geïntegreerd worden in de DucoBox Focus.

Specificatie

  • De regelkleppen, al dan niet optioneel voorzien van een sensor voor CO2- of vochtmeting, kunnen geïntegreerd worden in de afvoerventilator. Deze kleppen zorgen ervoor dat er enkel vervuilde en/of vochtige lucht wordt afgevoerd, waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Een CO2 Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van zowel CO2 (graadmeter voor binnenklimaat) als temperatuur. Regelkleppen met diameter 125 mm. Het standaard ingestelde debiet van de regelkleppen kan tijdens of na de installatie handmatig gewijzigd worden via het display menu, de Duco Network Tool of Duco Ventilation App.
Technische specificatie
  • Unieke ref.co2-control-valve
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)167
  • Breedte (mm)46.5
  • Diepte (mm)141
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015630
  • ETIM-naamAir (control) valves and fire valves