Publiceer je producten
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

Technische specificatie
  • Unieke ref.co2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-10-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)69
  • Breedte (mm)69
  • Diepte (mm)55
Gerelateerd
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEG015810
  • ETIM-naamMeasuring and control devices

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk