Publiceer je producten
Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco
DUCO

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy en standaard voorzien is in de DucoBox Eco. Deze print biedt de mogelijkheid om de Duco ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met Duco Ventilation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.

Specificatie
  • De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy en standaard voorzien is in de DucoBox Eco. Deze print biedt de mogelijkheid om de Duco ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met Duco Ventilation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.

Technische specificatie
  • Unieke ref.communication-print
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)73
  • Breedte (mm)25
  • Diepte (mm)78
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlasvezel
  • Secundair materiaalEpoxy
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.04
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015-codeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation and air conditioning systems surveying

Beschikbaarheid regio

Europa