Publiceer je producten
Connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D125/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Technische specificatie
  • Unieke ref.connection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)140.5
  • Diepte (mm)140.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Secundair materiaalRubber
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC011220
  • ETIM-naamConnecting piece, round air duct

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk