Publiceer je producten
Sturingsunit TronicGlasMax / Twin 120 OUD RF / 230 VAC Tronic System
DUCO

Sturingsunit TronicGlasMax / Twin 120 OUD RF / 230 VAC Tronic System

Elk elektronisch gestuurd ventilatierooster heeft één of meerdere sturingsunits. Deze unit ‘vertaalt’ de signalen van de sensoren of regelkleppen, waarna het rooster zich opent of sluit. Afhankelijk van het type rooster wordt een sturingsunit geleverd als apart te monteren unit of voorgemonteerd in een op maat gemaakt binnengedeelte. De sturingsunit zit rechts in het rooster van binnenuit gezien. Deze sturingsunits kunnen door de installateur in reeds geplaatste Duco-ventilatieroosters gemonteerd worden.

Technische specificatie
  • Unieke ref.control-unit
  • ProductfamilieWindow Ventilation
  • ProductgroepAutomatic Air Vents
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)67
  • Breedte (mm)118
  • Diepte (mm)208
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Natural Ventilation
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015620
  • ETIM-naamSpare parts for fittings
  • Uniclass 2015-codeSs_65_40_33_56
  • Uniclass 2015-beschrijvingNatural ventilation systems
  • OmniClass-nummer23-17 13 11 15
  • OmniClass-titelWindow Vents