Publiceer je producten
DoorVent
DUCO

DoorVent

De DoorVent is een doorvoerrooster dat discreet in binnendeuren kan geplaatst worden. In tegenstelling tot kieren onder de deur vermijdt de DoorVent daarbij tocht en dempt het hinderend geluid.
Technische specificatie
  • Unieke ref.doorvent
  • ProductfamilieLouvre Doors
  • ProductgroepDucoDoor Grille
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)58
  • Breedte (mm)436
  • Diepte (mm)41
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.49
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015240
  • ETIM-naamAir inlet/extraction units

Beschikbaarheid regio

Europa