Publiceer je producten
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    De Duco Connectivity Board is een optionele printplaat die een koppeling mogelijk maakt richting domotica en gebouwbeheersystemen via REST API (lokaal of via de cloud) of via Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi.

    De Duco Connectivity Board maakt het ook mogelijk dat de Duco Installation App* gebruikt kan worden via een lokale P2P verbinding.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.duco-connectivity-board-20
    • ProductfamilieMechanical Ventilation
    • ProductgroepAccessories
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2026-10-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)77
    • Diepte (mm)76
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)0.01
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
    • ETIM-codeEC000674
    • ETIM-naamInterface for bus system

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Nederland
    Verenigd Koninkrijk