Publiceer je producten
DoorVent
DUCO

DoorVent

De DoorVent is een doorvoerrooster dat discreet in binnendeuren kan geplaatst worden. In tegenstelling tot kieren onder de deur vermijdt de DoorVent daarbij tocht en dempt het hinderend geluid.

Specificatie
  • Een gecontroleerde luchtdoorvoer levert een grote bijdrage aan de optimale werking van een ventilatiesysteem. De DoorVent zorgt voor de gewenste hoeveelheid luchtdoorvoer tussen de verschillende ruimtes van een gebouw of woning. In tegenstelling tot kieren onder de deur vermijdt de DoorVent daarbij tocht, en dempt het hinderend geluid. De verse lucht moet vrij tussen de verschillende ruimtes binnenshuis kunnen circuleren. Daarom ontwikkelde DUCO de DoorVent, een akoestisch doorvoerrooster dat in de binnendeuren geplaatst wordt.

Technische specificatie
  • Unieke ref.duco-doorvent
  • ProductfamilieLouvre Doors
  • ProductgroepDucoDoor Grille
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)58
  • Breedte (mm)41
  • Diepte (mm)436
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.49
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015240
  • ETIM-naamAir inlet/extraction units