Publiceer je producten
Duco ExtensionHub
DUCO

Duco ExtensionHub

De Duco ExtensionHub maakt het mogelijk om een DucoBox te gebruiken als sturingssysteem, waarbij de woning beschermd wordt tegen overmatige hitte. Daarvoor is er interactie met diverse (optionele) componenten: Duco Weerstation, bedieningen, sensoren, software, dakramen, ventilatieluiken, kleppenregisters, doekzonwering of schuifpanelen.

Technische specificatie
  • Unieke ref.duco-extensionhub
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)61
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC001584
  • ETIM-naamI/O device for bus system

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland