Publiceer je producten
IQ-unit IQ unit RF Wired
DUCO

IQ-unit IQ unit RF Wired

De IQ (Indoor Quality)-unit vormt de schakel tussen alle Ducocomponenten en de externe sturingsunit. Deze intelligente unit ontvangt de signalen van de verschillende sensoren en van de sturingsunits van de eventueel elektronisch gestuurde roosters. Deze signalen worden omgezet om de afzuigunit aan te sturen.

Daarnaast communiceert de IQ-unit via het universele ModBus-protocol (over RS485)

met een externe sturingsunit. Op deze manier kan de IQ-unit alle info weergeven van de

componenten binnen het Duco-netwerk of kan de externe unit het netwerk besturen.

Alle ventilatieparameters zoals CO2, vocht, temperatuur, stand afvoerbox of roosteropeningen kunnen uitgelezen worden. Bovendien kunnen deze laatste tweeparameters ook extern gewijzigd worden

Specificatie
  • De IQ (Indoor Quality)-unit vormt de schakel tussen alle Ducocomponenten en de externe sturingsunit. Deze intelligente unit ontvangt de signalen van de verschillende sensoren en van de sturingsunits van de eventueel elektronisch gestuurde roosters. Deze signalen worden omgezet om de afzuigunit aan te sturen.

    Daarnaast communiceert de IQ-unit via het universele ModBus-protocol (over RS485)

    met een externe sturingsunit. Op deze manier kan de IQ-unit alle info weergeven van de

    componenten binnen het Duco-netwerk of kan de externe unit het netwerk besturen.

    Alle ventilatieparameters zoals CO2, vocht, temperatuur, stand afvoerbox of roosteropeningen kunnen uitgelezen worden. Bovendien kunnen deze laatste tweeparameters ook extern gewijzigd worden

Technische specificatie
  • Unieke ref.duco-iq-unit
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)106
  • Breedte (mm)159
  • Diepte (mm)48
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • ETIM-codeEG000032
  • ETIM-naamInstallation bus systems

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk