De keukenbox is toepasbaar in de bestaande bouw waar er geen plaats is voor het plaatsen van een Intelli Air Valve. Deze is voorzien van 1 ventilatie ingang van Ø125 waarop 1 ventilatieventiel kan worden aangesloten en 1 ventilatie uitgang Ø125 voor aansluiting op het ventilatie aansluitpunt.Optioneel kan in de keukenbox een Intelli Air Valve worden geplaatst.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Nederland |
Verenigd Koninkrijk |