Het kleppenregister kan zowel als toevoer-, doorvoer- of -afvoerrooster dienst doen. In het eerste geval kan de DucoGrille Close 105 in een muur of vliesgevel worden ingebouwd en zorgt een -al dan niet inbraakwerend- muurrooster langs beide kanten voor een esthetische afwerking. Met een beperkte diepte van slechts 105 mm kan het kleppenregister, zowel horizontaal als verticaal, simpel en in kleinere ruimtes ingebouwd worden.
Bovendien kan het kleppenregister ook dienen als regelbare afvoerunit, bijvoorbeeld in combinatie met Duco’s dakkappen. Dankzij de grote doorlaat kan de DucoGrille Close 105 overigens ook perfect gebruikt worden om intensief te ventileren of als onderdeel van de (nacht)koelingsprincipes van eengebouw.
De DucoGrille Close 105 kan uitgevoerd worden met verschillende types motoren (waaronder ook Spring Return motoren).