Publiceer je producten
DucoBox Focus
DUCO

DucoBox Focus

De DucoBox Focus is een afzuigventilator die zorgt voor een zonale afvoer binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). De DucoBox Focus is zowel de motor van het systeem, als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangemeld. Deze stille, compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigventilator voert vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. 
Specificatie
  • Geïntegreerde regelkleppen (apart te bestellen) zorgen er bovendien voor dat lucht enkel afgevoerd wordt waar nodig, wat een nóg stillere en meer energiezuinige werking oplevert. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducobox-focus
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)480
  • Breedte (mm)194
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015-codeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation and air conditioning systems surveying

Beschikbaarheid regio

Europa