Publiceer je producten
DucoBox Silent
DUCO

DucoBox Silent

De DucoBox Silent is een compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigunit, ontwikkeld voor toepassing binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). De unit voert de vochtige en vervuilde lucht af wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid. Bovendien heeft de DucoBox Silent een eenvoudige inregelprocedure en is de unit uitgerust met een geïntegreerde centrale vochtsensor. Dankzij de constructie en de efficiënte gelijkstroommotor beschikt de DucoBox Silent over een lange levensduur.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducobox-silent
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-10-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)480
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)194
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)4.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC010004
  • ETIM-naamDomestic fan

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland