Publiceer je producten
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

De DucoBox Silent Connect is een afzuigventilator die zorgt voor een niet-lokale afvoer binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). De DucoBox Silent Connect is zowel de motor van het systeem, als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangemeld.
Specificatie
  • Deze stille, compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigventilator voert vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Deeenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducobox-silent-connect
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)480
  • Breedte (mm)194
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)4.55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015-codeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation and air conditioning systems surveying