Publiceer je producten
DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Specificatie
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-bocht-d75
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)390
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Secundair materiaalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air

Beschikbaarheid regio

Europa