Publiceer je producten
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)220
  • Breedte (mm)230
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG000050
  • ETIM-naamHand tools

Beschikbaarheid regio

Europa