Publiceer je producten
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Specificatie
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-koppeling-d75
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)390
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.06
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk