Publiceer je producten
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Specificatie
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-ovaal-d160
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)68
  • Breedte (mm)163
  • Diepte (mm)115
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.89
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015550
  • ETIM-naamDuct and pipe for flue gas and air