Publiceer je producten
DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D75 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specificatie
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 76mm

    • Inner diameter: 63mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-rond-d75-50m
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1100
  • Breedte (mm)1850
  • Diepte (mm)1100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015550
  • ETIM-naamDuct and pipe for flue gas and air

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk