Publiceer je producten
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen/Terracotta
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen/Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen/Terracotta

    De DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze resp. terracotta kleur en zijn vormgeving heel discreet in een leien dak resp. een dak met klassieke dakpannen te verwerken. De voorgemonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO D200 leidingen.

    Specificatie
      • Zeer lage drukverliezen (zie grafieken) 
      • Doorvoer haaks op de dakhelling
      • Voorgemonteerde loodslab voor toepassing in hellende daken
      • Toepassingsgebied: hellende daken tussen 5° en 45°
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • ProductfamilieMechanical Ventilation
    • ProductgroepAir Valves
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-06-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)327
    • Breedte (mm)590
    • Diepte (mm)590
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)6.66
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
    • ETIM-codeEC011439
    • ETIM-naamRoof duct, round air duct

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Nederland
    Verenigd Koninkrijk