Publiceer je producten
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-sielncer-half-star-d200
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)1120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)2.16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEC011019
  • ETIM-naamSound absorber, around air duct

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk