Publiceer je producten
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)1160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLaminaat
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)1.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEC011019
  • ETIM-naamSound absorber, around air duct

Beschikbaarheid regio

Europa