Publiceer je producten
DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-05-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)75
  • Breedte (mm)233
  • Diepte (mm)233
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolystyreen (EPS)
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.19
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk