De DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan D263 is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer D180/200. De unit is een 4-pans oplossing die geschikt is voor hellende daken met een hellinghoek tussen 19° en 50°. De voorgemonteerde slab zorgt voor een snelle en waterdichte montage.
|