Publiceer je producten
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Specificatie
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-verticale-bocht-90
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)106
  • Breedte (mm)106
  • Diepte (mm)106
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.09
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air