Publiceer je producten
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

Dit gemotoriseerde buitenzonweringsysteem vormt een perfecte, esthetische oplossing voor oververhitting. De DucoScreen Front 150 kan zowel discreet op het kozijn als onzichtbaar in de spouw geplaatst worden. Montage en onderhoud gebeuren volledig van buitenaf. Diverse kabeluitgangen voor voeding en automatische doekafstelling met doekrekcompensatie verzekeren een eenvoudige elektrische installatie.

Specificatie
  • De DucoScreen Front 150 is uitvoerbaar in breedtes en hoogtes tot zes meter in FIX‑uitvoering. Dankzij een carbon as kan er voor screens met een lengte tot zes meter gewerkt worden met dezelfde kastafmetingen.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoscreen-front-150
  • ProductfamilieTextile Sun Control
  • ProductgroepScreens Without Ventilation
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)6000
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalMateriaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG020100
  • ETIM-naamBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds