Publiceer je producten
DUCOTwin 120 'ZR' (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 'ZR' (AK) CAP

Het zonweringdoek is bij deze uitvoering gemonteerd op een uitvalarm, die eerst verticaal naar beneden zakt, maar daarna automatisch uitvalt in een hoek van maximaal 90°. Op die manier krijgt zonnehitte geen kans, maar komt er toch genoeg licht binnen voor een aangenaam gevoel binnenshuis. Bij de CAP-uitvoering kunnen de screens niet aan elkaar gekoppeld worden. Bovendien moet de CAP-uitvoering altijd met windbeveiliging van 50 km/h geplaatst worden, aangezien deze niet in FIX-uitvoering beschikbaar is.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducotwin-120-zr-ak-cap
  • ProductfamilieWindow Ventilation
  • ProductgroepAir Vents With Screens
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC001142
  • ETIM-naamWindow ventilator

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland