Publiceer je producten
DucoTwin 120 'ZR' AK(+)FIX
DUCO

DucoTwin 120 'ZR' AK(+)FIX

DucoTwin 120 ‘ZR’ combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering in één systeem. Dit systeem heeft standaard akoestisch dempingmateriaal en kan optioneel uitgevoerd worden in een extra akoestische versie. Dit maakt het geschikt voor projecten waar sprake is van lichte of zware geluidsbelasting. De vernieuwde binnenkap integreert onopvallend in elk interieur. De opwaarste luchtstroom, in combinatie met de zelfregelende klep, vermijdt hinderlijke tocht.

Het aluminium rooster wordt onzichtbaar achter het spouwblad geplaatst. Hierdoor is het mechanisme beschermd tegen alle weersomstandigheden. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde. De montage op het kozijn is vooraf mogelijk in de werkplaats of op de bouwplaats, na plaatsing van het kozijn. Het ventilatiegedeelte van de DucoTwin 120 ‘ZR’ kan uitgevoerd worden met automatische sturing.

Deze FIX-zonwering met tegen de dorpel aansluitende onderlat en gepatenteerd geleidingssysteem (rits) is bruikbaar tot windkracht 10 en dus geschikt voor toepassing in middelgrote hoogbouwprojecten. Bovendien doet het textieldoek dankzij het ristsysteem ook dienst als hor.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducotwin-120-zr-ak-fix
  • ProductfamilieWindow Ventilation
  • ProductgroepAir Vents With Screens
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC001142
  • ETIM-naamWindow ventilator

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland