Publiceer je producten
Duco EasySwitch
DUCO

Duco EasySwitch

Deze ‘universele’ plaat laat u toe om een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject zonder haken breekwerk te vervangen door de DucoBox Silent Connect of Focus. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat geklikt worden met een trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer als resultaat.

Specificatie
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Technische specificatie
  • Unieke ref.easy-switch
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)485
  • Breedte (mm)485
  • Diepte (mm)26
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease