Publiceer je producten
Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%
DUCO

Filter set Coarse 65%+ ePM1 55%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium contain the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 55% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Specificatie
  • The ePM1 55% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. in case of possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Technische specificatie
  • Unieke ref.filter-set-coarse-65-epm1-55
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-08-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)205
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyester
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieFilter
  • ETIM-codeEG015140
  • ETIM-naamFilters/separators
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015-beschrijvingPolyester filter geotextiles
  • OmniClass-nummer23-27 57 27 11
  • OmniClass-titelAir Filter Components 

Beschikbaarheid regio

Europa