Publiceer je producten
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Specificatie
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.glasvent
    • ProductfamilieWindow Ventilation
    • ProductgroepStandard Window Vents
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2024-10-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalABS
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
    • IFC-classificatieBouwelement

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Nederland
    Verenigd Koninkrijk