Publiceer je producten
Vocht Ruimtesensor
DUCO

Vocht Ruimtesensor

Optioneel onderdeel binnen Duco’s vraaggestuurde ventilatiesystemen. De Vocht Ruimtesensor meet zowel het relatieve vochtgehalte (RH) als de temperatuur in de vochtige ruimtes en stuurt zo het ventilatiesysteem aan. De Vocht Ruimtesensor wordt 230V of 24V gevoed en communiceert draadloos (‘RF’) of bekabeld (‘Wired")

Technische specificatie
  • Unieke ref.humidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-10-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)69
  • Breedte (mm)69
  • Diepte (mm)55
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPC/ABS
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC011175
  • ETIM-naamRoom hygrostat

Beschikbaarheid regio

Europa