Publiceer je producten
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)
DUCO

Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!

Technische specificatie
  • Unieke ref.insulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2026-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)175
  • Diepte (mm)175
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPE/PP
  • Secundair materiaalElastomer
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC011220
  • ETIM-naamConnecting piece, round air duct

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk