Publiceer je producten
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Specificatie
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Technische specificatie
  • Unieke ref.pre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVarious Control Components
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2024-10-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)212
  • Breedte (mm)392
  • Diepte (mm)257
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)2.45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEC011599
  • ETIM-naamDuct heater, electric