Publiceer je producten
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Specificatie
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Technische specificatie
  • Unieke ref.reducer-12580
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2023-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)130
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalPolypopyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.06
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air