Publiceer je producten
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Technische specificatie
  • Unieke ref.silent-plus-pakket
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)380
  • Breedte (mm)80
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • Hoofdmateriaal1C Polyurethane
  • Secundair materiaalStevig schuim
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015-codeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015-beschrijvingIsolation units

Beschikbaarheid regio

Europa