Publiceer je producten
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Technische specificatie
  • Unieke ref.silenzio-zr-muurrooster
  • ProductfamilieSpecific Ventilation
  • ProductgroepWall transfer air vents
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)105
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015560
  • ETIM-naamAccessories for flue gases and air

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk