Publiceer je producten
TopVent CK ZR (AK+)
DUCO

TopVent CK ZR (AK+)

Esthetisch rooster voor compacte kalfplaatsing

TopVent ZR CK is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden geplaatst, zodat het van buitenaf onzichtbaar is. Met een optionele buitenkap is het rooster ook te plaatsen in het zicht (SkyVent CK ZR (AK+)-variant).

  • Optimale esthetiek dankzij “onzichtbare” ponsing
  • Plaatsing op elk type raam (hout, aluminium, kunststof of staal)
  • Opwaartse luchtstroom voor een gezond en comfortabel binnenklimaat
  • Akoestische demping tot 40 dB
  • Elektronisch gestuurde variant TronicVent CK

Akoestisch comfort

Het rooster heeft de hoogste luchtdichtheidsklasse en is in 3 verschillende varianten verkrijgbaar.

Gaande van een standaard rooster zonder akoestische demping tot een AK-versie voor situaties met lichte geluidsbelasting of de AK+ bij situaties met een zware geluidsbelasting. De AK+ suskast zorgt voor een maximale akoestische demping van 40 dB.

Combineerbaar op vlak van rooster- en inbouwhoogte

De TopVent CK is combineerbaar met andere roosters uit het TopVent-assortiment. Er is een variant beschikbaar voor elke inbouwsituatie en elk raamtype.

TopVent NL ZR (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type kozijn)

TopVent BE ZR (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type kozijn)

TopVent FLENS ZR (AK+) voor plaatsing bovenop kunststof kozijnen met een aanslagflens

Elektronisch gestuurde variant: TronicVent CK

De TopVent CK ZR (AK+) is ook verkrijgbaar in elektronisch gestuurde versie: de TronicVent CK (AK+). Deze is toepasbaar in het Duco Tronic System, waarbij het ventilatierooster zich automatisch opent en sluit op basis van CO2 en temperatuurmetingen.

Specificatie
  • Zelfregelend klepventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK ZR (AK+)

    Omschrijving

    De TopVent CK ZR is een thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster met zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Het rooster is voorzien van een aanslagflens van 15 mm voor plaatsing in een uitsparing. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Compacte kalfplaatsing.
    • Onzichtbare plaatsing achter het buitenspouwblad.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 40m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.

    Materiaal

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • DAR
    • Kleur kopschotten = wit / zwart


    Technische specificaties

    Waardentabel TopVent CK ZR:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TopVent CK ZR AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    *Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TopVent CK ZR AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    TopVent CK ZR

    TopVent CK ZR AK

    TopVent CK ZR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 50 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 61,4 mm

    Inbouwhoogte: 65 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    X-maat Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Vanaf 2050 mm roosterlengte gesplitste klep.

    Bediening: …

    In stappen, manueel

    In stappen, met stang

    Aard van de overeenkomst

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Technische specificatie
  • Unieke ref.topvent-ck
  • ProductfamilieWindow Ventilation
  • ProductgroepStandard Window Vents
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-01-06
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Niet-mechanische ventilatie

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk